Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z14117006SB
Lunghezza complessiva (mm)(mm) | 170 | EAN | 4010995388539 | Lunghezza complessiva (pollici) | 7" |
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Z14117006SB | Forza di taglio | 13 | Filo morbido(mm) | 4 |
Confezione blister | Sì | Filo medio duro(mm) | 2.5 | Diametro, max.(mm) | 1.6 |
Filo rigido(mm) | 1.6 | Articolo VDE | Sì | Peso(g) | 278 |
Si trova sulla pagina di Pinza per installazione Wiha TriCut professionale elettrica confezione blister, il codice articolo è il seguente: Z14117006SB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z14117006SB.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali