Pinze per anelli di sicurezza Wiha MagicTips® classiche Per anelli esterni (alberi (Z344A3001)

Pinze per anelli di sicurezza Wiha MagicTips® classiche Per anelli esterni (alberi Z344A3001

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: Z344A3001

Marca: WIHA

Prezzo: 18.89

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Anello di sicurezza, esterno, min.: 40 mm

Anello di sicurezza esterno (min. - max.): 40 - 100

Lunghezza complessiva (mm): 240 mm

Modello: A 3

EAN: 4010995347017


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z344A3001

Codice componente
Z344A3001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Anello di sicurezza, esterno, min.
(mm)
Anello di sicurezza esterno (min. - max.) Lunghezza complessiva (mm)
(mm)
Modello EAN Anello di sicurezza, esterno, max.
(mm)
Lunghezza complessiva (pollici) Descrizione Confezione blister Peso
(g)

18.89 €

5 3 giorni 4040 - 100240A 340109953470171009"Z344A3001N248

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Pinze per anelli di sicurezza Wiha MagicTips® classiche Per anelli esterni (alberi, il codice articolo è il seguente: Z344A3001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z344A3001.

Tipologia prodotto

Codice componente
Z344A1001SB
Z344A2001
Z344A2001SB
Z344A4001
Z345A0101
Z345A1101
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Anello di sicurezza, esterno, min.
(mm)
Anello di sicurezza esterno (min. - max.) Lunghezza complessiva (mm)
(mm)
Modello EAN Anello di sicurezza, esterno, max.
(mm)
Lunghezza complessiva (pollici) Descrizione Confezione blister Peso
(g)

17.06 €

5 3 giorni 1010 - 25140A 14010995369781255 1/2"Z344A1001SB114

17.39 €

5 3 giorni 1919 - 60185A 24010995347000607"Z344A2001N151

18.77 €

5 3 giorni 1919 - 60185A 24010995362201607"Z344A2001SB174

33.19 €

5 3 giorni 8585 - 140300A 4401099534702414012"Z344A4001N503

18.23 €

5 3 giorni 77 - 10140A 014010995347031105 1/2"Z345A0101N88

17.21 €

5 3 giorni 1010 - 25140A 114010995347048255 1/2"Z345A1101N93

Supporto tecnico