Confezione blister classica di pinze Monier Wiha

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z31022001

Codice componente
Z31022001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.04 €

5 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva (mm)(mm) 220 EAN 4010995267742 Lunghezza complessiva (pollici) 8 3/4"
Descrizione Z31022001 Forza di taglio 16 Filo medio duro(mm) 3.2
Acciaio per molle temprato(mm) 1.6 Diametro, max.(mm) 1.6 Filo rigido(mm) 2
Peso(g) 379

Si trova sulla pagina di Confezione blister classica di pinze Monier Wiha, il codice articolo è il seguente: Z31022001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z31022001.

Supporto tecnico