Taglierine diagonali Wiha per impieghi gravosi elettriche professionali DynamicJoint® intercambiabili apertura a molla (Z16318006)

Taglierine diagonali Wiha per impieghi gravosi elettriche professionali DynamicJoint® intercambiabili apertura a molla Z16318006

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: Z16318006

Marca: WIHA

Prezzo: 34.47

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva (mm): 180 mm

EAN: 4010995412746

Lunghezza complessiva (pollici): 7"

Descrizione: Z16318006

Forza di taglio: 18


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z16318006

Codice componente
Z16318006
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (mm)
(mm)
EAN Lunghezza complessiva (pollici) Descrizione Forza di taglio Confezione blister Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Diametro, max.
(mm)
Filo rigido
(mm)
Peso
(g)

34.47 €

5 3 giorni 18040109954127467"Z1631800618-3.82.32.32.7248

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo VDE

Si trova sulla pagina di Taglierine diagonali Wiha per impieghi gravosi elettriche professionali DynamicJoint® intercambiabili apertura a molla, il codice articolo è il seguente: Z16318006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z16318006.

Tipologia prodotto

Codice componente
Z16316006
Z16318006SB
Z16320006
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (mm)
(mm)
EAN Lunghezza complessiva (pollici) Descrizione Forza di taglio Confezione blister Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Diametro, max.
(mm)
Filo rigido
(mm)
Peso
(g)

31.96 €

5 3 giorni 16040109954092106.5"Z1631600617-3.5-22.5165

35.84 €

5 3 giorni 18040109954131947"Z16318006SB183.82.32.32.7273

36.74 €

5 3 giorni 20040109954127918"Z1632000619-4.2-2.53312

Supporto tecnico