Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5001 |
5002 |
5003 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (g) | Lunghezza complessiva (mm) | EAN | Descrizione | Lunghezza della lama visibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 50 | 3 giorni | 8.199999809 | 100 | 4010995015374 | 5001 | 40 | |||
1.74 € | 50 | 3 giorni | 9.399999619 | 120 | 4010995015381 | 5002 | 60 | |||
1.74 € | 50 | 3 giorni | 10.39999962 | 140 | 4010995015398 | 5003 | 80 |
Loading...
Diametro impugnatura(mm) | 11 | Diametro lama rotonda(mm) | 3 | Scanalato 1(mm) | 3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Peso(g)
Lunghezza complessiva(mm)
EAN
Descrizione
Lunghezza della lama visibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali