Tester per tensione Wiha SoftFinish® unipolare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

25511L

Codice componente
25511L
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.71 €

10 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 19 Peso(g) 27.5 Lunghezza complessiva(mm) 140
EAN 4010995347451 Descrizione 25511L Lunghezza della lama visibile(mm) 60
Scanalato 1(mm) 3

Si trova sulla pagina di Tester per tensione Wiha SoftFinish® unipolare, il codice articolo è il seguente: 25511L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25511L.

Supporto tecnico