Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5533045 |
5533055 |
5533065 |
5533080 |
5533100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Peso (g) | Lunghezza complessiva (mm) | EAN | Testa esagonale | Descrizione | Diametro della lama esagonale (mm) (mm) | Forza di taglio 1 (mm) | Lunghezza della lama visibile (mm) | Scanalato 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 10 | 3 giorni | 30 | 78 | 201 | 4010995291334 | - | 5533045 | 4 | 0.8 | 90 | 4.5 | |||
12.56 € | 10 | 3 giorni | 36 | 136 | 213 | 4010995291341 | 8 | 5533055 | 5 | 1 | 100 | 5.5 | |||
14.17 € | 10 | 3 giorni | 36 | 156 | 238 | 4010995291358 | 10 | 5533065 | 6 | 1.2 | 125 | 6.5 | |||
18.81 € | 5 | 3 giorni | 41 | 247 | 271 | 4010995291365 | 13 | 5533080 | 8 | 1.2 | 150 | 8 | |||
24.21 € | 5 | 3 giorni | 41 | 259 | 296 | 4010995291372 | 13 | 5533100 | 8 | 1.6 | 175 | 10 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Peso(g)
Lunghezza complessiva(mm)
EAN
Testa esagonale
Descrizione
Diametro della lama esagonale (mm)(mm)
Forza di taglio 1(mm)
Lunghezza della lama visibile(mm)
Scanalato 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali