Martello a lato morbido di sicurezza con manico in legno di noce Wiha (800S40)

Martello a lato morbido di sicurezza con manico in legno di noce Wiha 800S40

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 800S40

Marca: WIHA

Prezzo: 6.23

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Peso: 142 g

Lunghezza complessiva: 335 mm

EAN: 4010995021153

Descrizione: 800S40

Diametro del lato del martello: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

800S40

Codice componente
800S40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
Lunghezza complessiva
(mm)
EAN Descrizione Diametro del lato del martello
(mm)

6.23 €

10 3 giorni 1423354010995021153800S40-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Martello a lato morbido di sicurezza con manico in legno di noce Wiha, il codice articolo è il seguente: 800S40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 800S40.

Tipologia prodotto

Codice componente
800S10001
800S25
800S30
800S50
800S60
800S8001
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
Lunghezza complessiva
(mm)
EAN Descrizione Diametro del lato del martello
(mm)

25.64 €

1 3 giorni 10179004010995280529800S10001100

5.29 €

10 3 giorni 632954010995021139800S2525

5.61 €

10 3 giorni 1053204010995021146800S30-

6.46 €

10 3 giorni 1453354010995021160800S5050

7.84 €

5 3 giorni 1923604010995021177800S60-

19.50 €

10 3 giorni 7928004010995280512800S800180

Supporto tecnico