Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
283695006 |
283695007 |
283695008 |
283695009 |
283695010 |
283695015 |
283695020 |
283695025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Descrizione | Valore della coppia, max (Nm) | TORX® 1 | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.41 € | 10 | 3 giorni | 4010995388065 | 283695006 | 0.6 | T6 | 9.5 | ||
4.41 € | 10 | 3 giorni | 4010995388072 | 283695007 | 0.9 | T7 | 8 | ||
4.41 € | 10 | 3 giorni | 4010995388089 | 283695008 | 1.3 | T8 | 8 | ||
4.41 € | 10 | 3 giorni | 4010995388096 | 283695009 | 2.5 | T9 | 7.75 | ||
4.41 € | 10 | 3 giorni | 4010995388102 | 283695010 | 3.8 | T10 | 8.75 | ||
4.41 € | 10 | 3 giorni | 4010995388119 | 283695015 | 5.5 | T15 | 9 | ||
4.41 € | 10 | 3 giorni | 4010995388126 | 283695020 | 8 | T20 | 9 | ||
4.41 € | 10 | 3 giorni | 4010995388133 | 283695025 | 8 | T25 | 8.800000191 |
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 75 | Diametro della lama esagonale(mm) | 4 | Lunghezza della lama visibile(mm) | 20 |
---|
Configura
Proprietà di base
EAN
Descrizione
Valore della coppia, max(Nm)
TORX® 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali