Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
587.1-115-A
Codice componente
|
---|
587.1-115-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza b | Tipo | h1 | h2 | h3 | h4 | k1 | k2 | l1 | l2 | Nenn- | l3 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 115 | A. senza molla di ritegno | 141 | 117 | 73 | 44 | 22 | 67 | 60 | 61 | 6.7. 6.7 | 126.5 | 1950.0 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Caricare gli anelli per la saldatura, il codice articolo è il seguente: 587.1-115-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 587.1-115-A.
Configura
Proprietà di base
Larghezza b
Tipo
h1
h2
h3
h4
k1
k2
l1
l2
Nenn-
l3
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
587.1-115-F |
587.1-129-A |
587.1-129-F |
587.1-66-A |
587.1-66-F |
587.1-77-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza b | Tipo | h1 | h2 | h3 | h4 | k1 | k2 | l1 | l2 | Nenn- | l3 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 115 | F. con molla di ritegno | 141 | 117 | 73 | 44 | 22 | 67 | 60 | 61 | 6.7. 6.7 | 126.5 | 2040.0 | |
190.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 129 | A. senza molla di ritegno | 153 | 126 | 71 | 55 | 26 | 67 | 60 | 75 | 10.0. 10.0 | 135.5 | 2600.0 | |
208.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 129 | F. con molla di ritegno | 153 | 126 | 71 | 55 | 26 | 67 | 60 | 75 | 10.0. 10.0 | 135.5 | 2800.0 | |
56.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 66 | A. senza molla di ritegno | 79 | 65 | 40 | 25 | 14 | 38 | 33 | 33 | 1.5. 1.5 | 71 | 320.0 | |
63.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 66 | F. con molla di ritegno | 79 | 65 | 40 | 25 | 14 | 38 | 33 | 33 | 1.5. 1.5 | 71 | 320.0 | |
60.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 77 | A. senza molla di ritegno | 91 | 75 | 47 | 28 | 16 | 45 | 40 | 38 | 2.5. 2.5 | 80 | 530.0 |