Contenitore Etichetta verde, coperchio tipo GL321/GL-531

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Contenitore Etichetta verde, coperchio tipo GL321/GL-531

Prezzo unitario standard:
39.00
Giorni spedizione:
6 giorni

[Caratteristiche]
· È un coperchio per contenitore Etichetta verde tipo GL321/GL-531.
· Utilizza Materiali riciclati al 100%.

Specifiche di base

  • External Shape Width(mm)
    526.5
  • External Shape Depth(mm)
    362.5
  • External Height(mm)
    23
  • Color
    Verde
  • Product Type
    Contenitore a scatola
  • Material (Main Body)
    Polipropilene (100% PP riciclato)
  • Other
    Opzione
  • Effective inside dimensions(mm)
    Cover for GL-531 (526.5x362.5x23)
  • Manufacturer Product Name
    Green Label Container Lid GL53
  • Manufacturer Model Number
    lid GL53
  • JAN Code
    4562166419424
  • Features
    Stackable up to 10 levels. the GL-321 type can be stacked onto GL-531 type. Suitable for 1,100 x 1,100 mm pallet. Easy transport and storage.
  • Material
    Recycled PP (Polypropylene)
  • Amount Of Content
    1 pc.
Codice componente
Amount Of Content

Affina per

  • 1 pc.
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
1 pc.
6 giorni
39.00

  • Sconto volumi elevati
Codice componente : 1-2782-06
Giorni spedizione 6 giorni
Prezzo unitario standard 39.00
Quantitativo 1 pc.

Titolo_Specifica

  • External Shape Width(mm)
    526.5
  • External Shape Depth(mm)
    362.5
  • External Height(mm)
    23
  • Color
    Verde
  • Product Type
    Contenitore a scatola
  • Material (Main Body)
    Polipropilene (100% PP riciclato)
  • Other
    Opzione
  • Effective inside dimensions(mm)
    Cover for GL-531 (526.5x362.5x23)
  • Manufacturer Product Name
    Green Label Container Lid GL53
  • Manufacturer Model Number
    lid GL53
  • JAN Code
    4562166419424
  • Features
    Stackable up to 10 levels. the GL-321 type can be stacked onto GL-531 type. Suitable for 1,100 x 1,100 mm pallet. Easy transport and storage.
  • Material
    Recycled PP (Polypropylene)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico