Scrostatore dritto ad aghi

Scrostatore dritto ad aghi
Con la nostra vasta gamma di utensili pneumatici (avvitatori a impulsi, cricchetti, cacciaviti, levigatrici, smerigliatrici, trapani, martelli scalpellatori, utensili da taglio, utensili specifici e accessori), sviluppiamo una linea di prodotti tecnici adattati alle esigenze di un lavoro professionale in carrozzeria garage, meccanica generale, industria, lavorazione dei metalli,
legno, ecc.
I nostri strumenti tecnici ed efficienti
La progettazione e la costruzione degli utensili Prevost garantiscono:
lavoro di qualità, buone prestazioni, ampia gamma di applicazioni
facilità d'uso, regolazione e manutenzione
limitazione del rumore e delle vibrazioni
ergonomia studiata per ridurre il disagio, la fatica e le costrizioni fisiche degli operatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSP 0264300

Codice componente
TSP 0264300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

215.43 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Lavori di decapaggio Max. Pressione di esercizio(barra) 6,2 Peso(kg) 1,6
Filettatura femmina BSPT R 1/4 Connessione Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Livello sonoro(dB(A)) 106
Consumo (l/min)(l/min) 60 Corsa del pistone(mm) 26 Cadenza di battuta(bpm) 4200

Si trova sulla pagina di Scrostatore dritto ad aghi, il codice articolo è il seguente: TSP 0264300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSP 0264300.

Supporto tecnico