Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TIW C12L815
Vantaggio | Potenza di serraggio | Applicazioni | Lavori di smontaggio e di assemblaggio tramite bulloni e viti | Pressione mas. di utilizzazione | 6,2 bar |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento | Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | Peso(kg) | 2,15 | Filettatura femmina BSPT | R 1/4 |
Attacco quadro | 1/2" | Consumo(l/min) | 125 | Velocità di rotazione(giri/min) | R 8000 F 2500 |
Livello sonoro(dB(A)) | 88 | Coppia max. di serragio/allentamento(Nm) | R 814 F 108 |
Si trova sulla pagina di Avvitatore a impulsi a coppia limitata - Doppio martello, il codice articolo è il seguente: TIW C12L815.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TIW C12L815.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali