Avvitatore farfalla

Avvitatore farfalla
Con la nostra vasta gamma di utensili pneumatici (avvitatori a impulsi, cricchetti, cacciaviti, levigatrici, smerigliatrici, trapani, martelli scalpellatori, utensili da taglio, utensili specifici e accessori), sviluppiamo una linea di prodotti tecnici adattati alle esigenze di un lavoro professionale in carrozzeria garage, meccanica generale, industria, lavorazione dei metalli,
legno, ecc.
I nostri strumenti tecnici ed efficienti
La progettazione e la costruzione degli utensili Prevost garantiscono:
lavoro di qualità, buone prestazioni, ampia gamma di applicazioni
facilità d'uso, regolazione e manutenzione
limitazione del rumore e delle vibrazioni
ergonomia studiata per ridurre il disagio, la fatica e le costrizioni fisiche degli operatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TIW 14100

Codice componente
TIW 14100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

168.02 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coppia max. di allentamento(Nm) 108 Vantaggio Potenza di serraggio Applicazioni Lavori di smontaggio e di assemblaggio tramite bulloni e viti
Pressione mas. di utilizzazione 6,2 bar Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Peso(kg) 0,53
Filettatura femmina BSPT R 1/4 Attacco quadro 1/4" Consumo(l/min) 59
Velocità di rotazione(giri/min) 12000 Livello sonoro(dB(A)) 98

Si trova sulla pagina di Avvitatore farfalla, il codice articolo è il seguente: TIW 14100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TIW 14100.

Supporto tecnico