Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Interfaccia dati | USB A; USB B; MarConnect (bidirezionale); slot micro SD per schede SD / SDHC fino a 32 GB | Lunghezza di misurazione secondo ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | Alimentazione ad ampio raggio | da 100 a 264 V |
---|---|---|---|---|---|
Funzione di calibrazione | Dinamico; Ra, Rz, Rsm | Corsa breve secondo ISO/JIS | Selezionabile | Principio di misurazione | Metodo dello stilo |
Dimensioni in mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | Ic interruzione secondo ISO/JIS | 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; rilevamento automatico del filtro; variabile | Altro | Blocco/Protezione con password, data/ora |
Lunghezza di valutazione secondo ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm | Sonda | Sonda induttiva a slittamento | Batterie ricaricabili | Batteria agli ioni di litio, minimo 1200 misurazioni |
Filtra secondo ISO/JIS | Filtro gaussiano secondo ISO 16610-21 (ex ISO 11562), filtro speciale secondo DIN EN ISO 13565-1, filtro antiparticolato Lambda secondo DIN EN ISO 3274 (è possibile spegnerlo) | Sistema di protezione | IP 40 | Lunghezza di misurazione Lt secondo ISO/JIS | 1,5 mm; 4,8 mm; 15 mm; N x lc; variabile; automatico |
Unità di misura | metrico/pollici | Capacità di stoccaggio | Minimo 3900 profili, minimo 500.000 risultati, minimo 1500 record PDF, espandibile fino a 32 GB con scheda micro SD | Numero n della lunghezza di campionamento secondo ISO/JIS | Selezionabile: da 1 a 16 |
Risoluzione del profilo | 8 nm | Lingue | Tedesco; Inglese; Francese; Italiano; Spagnolo; Portoghese; Olandese; Svedese; Russo; Polacco; Ceco; Giapponese; Cinese; Coreano; Ungherese; Turco; Rumeno |
Configura
Proprietà di base
Stilo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali