Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5313400 |
5313400DKS |
5313400KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ripetibilità fw in pollici (testo) | Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) | Deviazione di linearità entro +/- 0,039” | Compatibilità | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici | Deviazione di linearità entro +/- 0,079” | Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) | Distanza dall’arresto superiore (in pollici) | Aumento della forza di misurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,554.29 € | 1 | 7 giorni | 3.15 µ" | 3.15 µ" | 6 µ" | Mahr 1340 | ± .079" | 16 µ" | - .09" | + .118" | 0,08 N/mm | ||
2,619.43 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,605.14 € | 1 | 42 giorni | 3.15 µ" | 3.15 µ" | 6 µ" | - | ± .079" | 16 µ" | - .09" | + .118" | 0.08 N/mm |
Loading...
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda | ± 2 | Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 0.08 | Distanza dall’arresto superiore | +3 |
---|---|---|---|---|---|
Deviazione di sensibilità(%) | 0.3 | Classe di protezione IP | IP 64 | Forza di misurazione (testo) | 0,75 N |
Deviazione di linearità entro +/- 2,0 mm(µm) | 0.4 | Lunghezza cavo(m) | 1.5 | Coefficiente di temperatura(µm/°C) | 0.6 |
Deviazione di linearità entro +/- 1,0 mm(µm) | 0.15 | Ripetibilità µm(µm) | 0.08 | Distanza dall’arresto inferiore | -2.2 |
Configura
Proprietà di base
Ripetibilità fw in pollici (testo)
Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo)
Deviazione di linearità entro +/- 0,039”
Compatibilità
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici
Deviazione di linearità entro +/- 0,079”
Distanza dall’arresto inferiore (in pollici)
Distanza dall’arresto superiore (in pollici)
Aumento della forza di misurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali