Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4306120 |
4306120DKS |
4306120KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di misurazione parziale ft (µm) (µm) | Dimensioni f in mm (mm) | Forza di misurazione (N) | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda | Errore di isteresi del valore misurato µm (µm) | Dimensioni c in mm (mm) | Intervallo di errore fe (µm) (µm) | Intervallo totale di errore fges (µm) (µm) | Ripetibilità µm (µm) | Standard | Dimensioni d in mm (mm) | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici | Dimensioni e in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475.00 € | 1 | 31 giorni | 5 | 126 | 0.07 | ± 0.25 | 7 | 40.3 | 10 | 13 | 3 | Standard di fabbrica | 44.6 | ± .010" | 102 | ||
515.74 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | ± | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
508.00 € | 1 | 7 giorni | - | - | 0.07 | ± 0.25 | 7 | - | 10 | 13 | 3 | - | 44.6 | ± .010" | - |
Loading...
Interfaccia dati | Opto RS-232C; USB | Classe di protezione IP | IP 65 | La confezione contiene | albero di montaggio 800a8; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; involucro |
---|---|---|---|---|---|
Altezza delle cifre(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di misurazione parziale ft (µm)(µm)
Dimensioni f in mm(mm)
Forza di misurazione(N)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda
Errore di isteresi del valore misurato µm(µm)
Dimensioni c in mm(mm)
Intervallo di errore fe (µm)(µm)
Intervallo totale di errore fges (µm)(µm)
Ripetibilità µm(µm)
Standard
Dimensioni d in mm(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici
Dimensioni e in mm(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali