Sonda induttiva Millimar P2010 TA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5324021
5324021KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni a in mm
(mm)
Dimensioni f in mm
(mm)
Dimensione m in mm
(mm)
Dimensioni c in mm
(mm)
Dimensione k in mm
(mm)
Filettatura collegamento g Compatibilità Dimensioni in mm
(mm)
Dimensione j in mm
(mm)
Dimensioni h in mm
(mm)
Dimensione l in mm
(mm)
Dimensioni b in mm
(mm)
Aumento della forza di misurazione Dimensioni e in mm
(mm)

531.43 €

1 7 giorni 125.7812.5349M 2,5Tesa26.53.6148.3280,1 N/mm9.2

582.29 €

1 42 giorni ------------0.1 N/mm-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deviazione di linearità entro +/- 0,197” 200 µ" Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda ± 5 Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) 1
Distanza dall’arresto superiore +5.3 Deviazione di sensibilità(%) 0.3 Deviazione di linearità entro +/- 5,0 mm(µm) 20
Classe di protezione IP IP 64 Ripetibilità fw in pollici (testo) 8 µ" La confezione contiene manuale di istruzioni; cappuccio per uscita cavo radiale; chiave per l’impostazione preliminare della corsa
Forza di misurazione (testo) 0,75 N +/- 0,15 N Deviazione di linearità entro +/- 2,0 mm(µm) 4 Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) 40 µ"
Lunghezza cavo(m) 2.5 Coefficiente di temperatura(µm/°C) 0.15 Ripetibilità µm(µm) 0.2
Dimensioni d in mm(mm) 6 Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici ± .197" Deviazione di linearità entro +/- 0,079” 160 µ"
Distanza dall’arresto inferiore -5.3 Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) - .20" Distanza dall’arresto superiore (in pollici) + .20"

Supporto tecnico