Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5313030 |
5313030DKS |
5313030KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Deviazione di linearità entro +/- 0,020” | Ripetibilità fw in pollici (testo) | Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) | Deviazione di linearità entro +/- 0,039” | Coefficiente di temperatura (µm/°C) | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici | Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) | Distanza dall’arresto superiore (in pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556.57 € | 1 | 31 giorni | 20 µ" | 4 µ" | 8 µ" | 80 µ" | 0.09 | ± .039" | - .043 ... 0" | + .106" | ||
621.71 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
607.43 € | 1 | 42 giorni | 20 µ" | 4 µ" | 8 µ" | 80 µ" | 0.09 | ± .039" | - .043 ... 0" | + .106" |
Loading...
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda | ± 1 | Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 0.2 | Distanza dall’arresto superiore | +2.7 |
---|---|---|---|---|---|
Deviazione di linearità entro +/- 0,5 mm(µm) | 0.5 | Deviazione di sensibilità(%) | 0.3 | Classe di protezione IP | IP 64 |
La confezione contiene | chiave per l’impostazione preliminare della corsa | Forza di misurazione (testo) | 0,75 N +/- 0,15 N | Lunghezza cavo(m) | 1.5 |
Deviazione di linearità entro +/- 1,0 mm(µm) | 2 | Ripetibilità µm(µm) | 0.1 | Compatibilità | Mahr LVDT |
Distanza dall’arresto inferiore | -1.1 . . . 0 | Aumento della forza di misurazione | 0,4 N/mm |
Configura
Proprietà di base
Deviazione di linearità entro +/- 0,020”
Ripetibilità fw in pollici (testo)
Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo)
Deviazione di linearità entro +/- 0,039”
Coefficiente di temperatura(µm/°C)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici
Distanza dall’arresto inferiore (in pollici)
Distanza dall’arresto superiore (in pollici)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali