Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5115404
Dimensione E(mm) | 86 | Dimensione D(mm) | 20 | Numero di riferimento | ET9004 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione C(mm) | 98 | Dimensione A(mm) | 146 | Dimensione B(mm) | 72.00 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali