Microscopio stereo zoom SM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4245001
4245002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connettore libero Tubo ottico

1,234.29 €

1 7 giorni noBinoculare

1,571.43 €

1 7 giorni Trinoculare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Approvvigionamento energetico 230 V / 50 Hz Illuminazione 12 V /15 W, luce incidente e trasmessa, variabile Angolo del tubo di osservazione 45°
La confezione contiene Oculare 10x con paraocchi; copertura antipolvere; piastra in vetro e plastica nera/bianca; manuale di istruzioni Ingrandimento variabile 7x-45x Superficie di contatto in mm 260 x 200 mm
Distanza di lavorazione in mm 105 Altezza massima dell’oggetto in mm 75

Supporto tecnico