Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5313180 |
5313180DKS |
5313180KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ripetibilità fw in pollici (testo) | Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) | Deviazione di linearità entro +/- 0,012” | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici | Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) | Distanza dall’arresto superiore (in pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980.57 € | 1 | 15 giorni | 1.2 µ" | 20 µ" | 36 µ" | - .12 ... + .39" | - .0146" | + .063" | ||
1,045.71 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | - | - | - | ||
1,031.43 € | 1 | 42 giorni | 1.2 µ" | 20 µ" | 36 µ" | - .12 ... + .39" | - .0146" | + .063" |
Loading...
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda | -0.3 . . . 1 | Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 0.5 | Distanza dall’arresto superiore | +1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Deviazione di sensibilità(%) | 0.5 | Classe di protezione IP | IP 50 | Forza di misurazione (testo) | 0,25 N +/- 0,05 N |
Lunghezza cavo(m) | 1.5 | Ripetibilità µm(µm) | 0.03 | Compatibilità | Mahr LVDT |
Deviazione di linearità entro +/- 0,3 mm(µm) | 0.9 | Distanza dall’arresto inferiore | -0.37 | Aumento della forza di misurazione | 0,04 N/mm |
Configura
Proprietà di base
Ripetibilità fw in pollici (testo)
Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo)
Deviazione di linearità entro +/- 0,012”
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici
Distanza dall’arresto inferiore (in pollici)
Distanza dall’arresto superiore (in pollici)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali