SMPR, Punta di misurazione con sfera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5113069
5113070
5113071
5113072
5113073
5113078
5113079
5113081
5113082
5113083
5113084
5113085
5113086
5113087
5113088
5113091
5113108
5113123
5113127
5113128
5113131
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie di contatto del materiale Numero di riferimento Dimensione L
(mm)
Diametro in mm
(mm)
Lunghezza (mm)
(mm)

10.86 €

1 7 giorni acciaio048658B44--

11.66 €

1 7 giorni acciaio048658B1516--

9.71 €

1 7 giorni acciaioP16A--26

28.86 €

1 7 giorni carburoP42C--16

28.86 €

1 7 giorni carburoP41C--26

11.66 €

1 7 giorni acciaioP4A2-2-

11.66 €

1 7 giorni acciaioP4A3-3-

11.66 €

1 7 giorni acciaioP4A5-5-

11.66 €

1 7 giorni acciaioP4A6-6-

26.51 €

1 7 giorni carburoP40C2-2-

28.23 €

1 7 giorni carburoP40C3-3-

40.29 €

1 7 giorni carburoP40C4-4-

42.29 €

1 7 giorni carburoP40C5-5-

44.29 €

1 7 giorni carburoP40C6-6-

40.86 €

1 7 giorni acciaioP14A10-10-

40.86 €

1 7 giorni acciaioP14A13-13-

60.57 €

1 7 giorni acciaioTR8-10-10-

86.86 €

1 7 giorni carburoTR6-650

58.29 €

1 7 giorni carburoTC03040403-

58.29 €

1 7 giorni carburoTC03060603-

51.43 €

1 7 giorni carburoTC05060605-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico