Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5324033 |
5324033KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni a in mm (mm) | Dimensioni f in mm (mm) | Dimensione m in mm (mm) | Dimensioni c in mm (mm) | Dimensione k in mm (mm) | Filettatura collegamento g | Compatibilità | Dimensioni in mm (mm) | Dimensione j in mm (mm) | Dimensioni h in mm (mm) | Dimensione l in mm (mm) | Dimensioni b in mm (mm) | Dimensioni e in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593.14 € | 1 | 7 giorni | 125.7 | 8 | 12.5 | 34 | 9 | M 2,5 | Marposs | 26.5 | 3.6 | 14 | 8.3 | 28 | 9.2 | ||
644.00 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Deviazione di linearità entro +/- 0,197” | 200 µ" | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda | ± 5 | Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Distanza dall’arresto superiore | +5.3 | Deviazione di sensibilità(%) | 0.3 | Deviazione di linearità entro +/- 5,0 mm(µm) | 20 |
Classe di protezione IP | IP 64 | Ripetibilità fw in pollici (testo) | 8 µ" | La confezione contiene | manuale di istruzioni; cappuccio per uscita cavo radiale; chiave per l’impostazione preliminare della corsa |
Forza di misurazione (testo) | A seconda della pressione dell’aria | Deviazione di linearità entro +/- 2,0 mm(µm) | 4 | Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) | 40 µ" |
Lunghezza cavo(m) | 2.5 | Coefficiente di temperatura(µm/°C) | 0.15 | Ripetibilità µm(µm) | 0.2 |
Dimensioni d in mm(mm) | 6 | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici | ± .197" | Deviazione di linearità entro +/- 0,079” | 160 µ" |
Distanza dall’arresto inferiore | -5.3 | Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) | - .20" | Distanza dall’arresto superiore (in pollici) | + .20" |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni a in mm(mm)
Dimensioni f in mm(mm)
Dimensione m in mm(mm)
Dimensioni c in mm(mm)
Dimensione k in mm(mm)
Filettatura collegamento g
Compatibilità
Dimensioni in mm(mm)
Dimensione j in mm(mm)
Dimensioni h in mm(mm)
Dimensione l in mm(mm)
Dimensioni b in mm(mm)
Dimensioni e in mm(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali