Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5318402
Interfaccia dati | RS-232C; wireless | Passaggi della prova | 1 | Risoluzione in mm | 0,01; 0,1 |
---|---|---|---|---|---|
Velocità di trasmissione dei dati(Hz) | 40 | Ingressi sonda | 2 | Approvvigionamento energetico | Fonte di alimentazione; 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Limite di errore, display digitale | 0,3% (minimo 0,2 µm) | Uscita analogica del tempo di risposta(s) | 0.02 | Combinazione di misurazione | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Programmi | 2 | Classe di protezione IP | IP 42 | Uscite di controllo del tempo di risposta(s) | 0.02 |
La confezione contiene | manuale di istruzioni; fonte di alimentazione | Risoluzione in µm | 0,01; 0,1 | Intervallo di display digitale in µm | ± 2000; ± 10000 |
Caratteristiche | 2 | Funzioni dinamiche | Massimo, minimo, massimo-minimo, (massimo+minimo)/2, media | Display digitale del tempo di risposta(s) | 0.3 |
Compatibilità | Federale | Intervallo del display analogico in pollici | ± 0,0003”; ± 0,001”; ± 0,003”; ± 0,01”; ± 0,03”; ± 0,1”; ± 0,3”; tolleranza correlata | Intervallo del display analogico in mm | ± 10; ± 30; ± 100; ± 300; ± 1000; ± 3000; ± 10000; tolleranza correlata |
Configurazione | PC, tastiera | Visualizzazione della tolleranza | tramite cambio colore del display analogico | Intervallo del display analogico in µm | ± 10; ± 30; ± 100; ± 300; ± 1000; ± 3000; ± 10000; tolleranza correlata |
Con indicatore | 101 elementi LED, 3 colori | Intervallo di display digitale in mm | ± 2000; ± 10000 | Display analogico del tempo di risposta(s) | 0.02 |
Limite di errore, display analogico | 1% (101 LED) |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali