Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4126699 |
4126699KAL |
4126700 |
4126700KAL |
4126701 |
4126701KAL |
4126702 |
4126702KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di misurazione | Limite di errore (mm) (mm) | Limite di errore in pollici (testo) | Intervallo di misurazione in pollici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507.00 € | 1 | 9 giorni | 0 - 200 | 0.03 | .001" | 0 - 8" | ||
521.50 € | 1 | 7 giorni | 0 - 200 | 0.03 | .001" | 0 - 8" | ||
436.00 € | 1 | 9 giorni | 0 - 150 | 0.03 | .001" | 0 - 6" | ||
450.50 € | 1 | 7 giorni | 0 - 150 | 0.03 | .001" | 0 - 6" | ||
576.00 € | 1 | 9 giorni | 0 - 300 | 0.04 | .0015" | 0 - 12" | ||
600.50 € | 1 | 7 giorni | 0 - 300 | 0.04 | .0015" | 0 - 12" | ||
681.00 € | 1 | 9 giorni | 0 - 500 | 0.05 | .002" | 0 - 20" | ||
705.50 € | 1 | 7 giorni | 0 - 500 | 0.05 | .002" | 0 - 20" |
Loading...
Interfaccia dati | USB; Opto RS-232C; Digimatic | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni | Classe di protezione IP | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
La confezione contiene | batteria; manuale di istruzioni; involucro | Risoluzione in mm/pollici | 0.01 / .0005" | Altezza delle cifre(mm) | 8.5 |
Caratteristica parte | Distanza | Standard | Standard di fabbrica |
Configura
Proprietà di base
Gamma di misurazione
Limite di errore (mm)(mm)
Limite di errore in pollici (testo)
Intervallo di misurazione in pollici
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali