Codice articolo del costruttore: 4337651
Marca: MAHR
Prezzo: 570.00 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Interfaccia dati: Digimatic; Opto RS-232C; USB
Campo di misurazione in pollici: 1"
Classe di protezione IP: IP 42
Forza di misurazione (testo): 0.9 - 1.15
Campo di misurazione in mm: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4337651
Codice componente
|
---|
4337651 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interfaccia dati | Campo di misurazione in pollici | Classe di protezione IP | Forza di misurazione (testo) | Campo di misurazione in mm (mm) | Altezza delle cifre (mm) | Limite di errore (mm) (mm) | Risoluzione (testo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570.00 € | 1 | 9 giorni | Digimatic; Opto RS-232C; USB | 1" | IP 42 | 0.9 - 1.15 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / |
Loading...
Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni | La confezione contiene | manuale di istruzioni; batteria | Standard | Standard di fabbrica |
---|
Configura
Proprietà di base
Interfaccia dati
Campo di misurazione in pollici
Classe di protezione IP
Forza di misurazione (testo)
Campo di misurazione in mm(mm)
Altezza delle cifre(mm)
Limite di errore (mm)(mm)
Risoluzione (testo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali