Elemento girevole UKV-A, compatto, azionamento a molla di tipo A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5113970
5113973
5113976
5113979
5113982
5113985
5113988
5113991
5113994
5113997
5114000
5114003
5114006
5114009
5114012
5114015
5114018
5114021
5114024
5114027
5114030
5114033
5114036
5114039
5114042
5114045
5114048
5114051
5114054
5114057
5114060
5114063
5114066
5114069
5114072
5114075
5114078
5114084
5114087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di riferimento Angolo a
(°)
Lunghezza (mm)
(mm)

320.00 €

1 7 giorni 048922A100-100

320.00 €

1 7 giorni 048922A1250125

361.14 €

1 7 giorni 048922A1500150

298.29 €

1 7 giorni 048922A015015

363.43 €

1 7 giorni 048922A2000200

298.29 €

1 7 giorni 048922A025025

310.86 €

1 7 giorni 048922A050050

310.86 €

1 7 giorni 048922A075075

452.57 €

1 7 giorni 048909A10030100

452.57 €

1 7 giorni 048909A12530125

492.57 €

1 7 giorni 048909A15030150

429.71 €

1 7 giorni 048909A0153015

498.29 €

1 7 giorni 048909A20030200

429.71 €

1 7 giorni 048909A0253025

443.43 €

1 7 giorni 048909A0503050

443.43 €

1 7 giorni 048909A0753075

452.57 €

1 7 giorni 048908A10045100

452.57 €

1 7 giorni 048908A12545125

492.57 €

1 7 giorni 048908A15045150

429.71 €

1 7 giorni 048908A0154515

498.29 €

1 7 giorni 048908A20045200

429.71 €

1 7 giorni 048908A0254525

443.43 €

1 7 giorni 048908A0504550

443.43 €

1 7 giorni 048908A0754575

452.57 €

1 7 giorni 048907A10060100

452.57 €

1 7 giorni 048907A12560125

492.57 €

1 7 giorni 048907A15060150

429.71 €

1 7 giorni 048907A0156015

498.29 €

1 7 giorni 048907A20060200

429.71 €

1 7 giorni 048907A0256025

443.43 €

1 7 giorni 048907A0506050

443.43 €

1 7 giorni 048907A0756075

442.29 €

1 7 giorni 048906A10090100

442.29 €

1 7 giorni 048906A12590125

483.43 €

1 7 giorni 048906A15090150

419.43 €

1 7 giorni 048906A0159015

485.71 €

1 7 giorni 048906A20090200

432.00 €

1 7 giorni 048906A0509050

432.00 €

1 7 giorni 048906A0759075

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico