Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4321000KAL
Limite errore 1/10 di giro µm(µm) | 5 | Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 6 | Letture_mm(mm) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di quadrante | 0 - 100 | Campo di misurazione in mm(mm) | 40 | Limite errore 1 giro µm(µm) | 15 |
Movimento a prova di urto | vero | Ripetibilità µm(µm) | 3 | Limite errore 1/2 di giro µm(µm) | 10 |
Oltrecorsa in mm(mm) | 0.1 | Intervallo di misurazione limite di errore µm(µm) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali