Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4305200 |
4305200DKS |
4305200KAL |
4305950 |
4305950DKS |
4305950KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di deviazione fe in pollici (testo) | Intervallo di misurazione parziale ft (µm) (µm) | Diametro_scala_in_mm (mm) | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda | Errore di isteresi del valore misurato µm (µm) | Intervallo per giro in pollici (testo) | Intervallo di deviazione totale fges in pollici (testo) | Letture_mm (mm) | Colore quadrante | Tipo di quadrante | Ripetibilità fw in pollici (testo) | La confezione contiene | Intervallo di errore fe (µm) (µm) | Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) | Intervallo totale di errore fges (µm) (µm) | Ripetibilità µm (µm) | Standard | Valore di graduazione pollici | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici | Intervallo per giro in mm (mm) | Intervallo di misurazione parziale ft in pollici (testo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.00 € | 1 | 15 giorni | - | 5 | 28 | ± 0.4 | 3 | - | - | 0.01 | Giallo | 40-0-40 | - | involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a/8 | 10 | - | 13 | 3 | DIN 2270 | - | - | 0.8 | - | ||
126.50 € | 1 | 42 giorni | - | 5 | 28 | ± 0.4 | 3 | - | - | 0.01 | Giallo | 40-0-40 | - | involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a/8 | 10 | - | 13 | 3 | DIN 2270 | - | - | 0.8 | - | ||
121.80 € | 1 | 7 giorni | - | 5 | 28 | ± 0.4 | 3 | - | - | 0.01 | Giallo | 40-0-40 | - | involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a/8 | 10 | - | 13 | 3 | DIN 2270 | - | - | 0.8 | - | ||
108.00 € | 1 | 7 giorni | .0004" | - | - | - | - | .03" | .0005" | - | Verde | 15-0-15 | .0001" | involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a3/8 | - | .00012" | - | - | Standard di fabbrica | .0005" | ± .015" | - | .0002" | ||
128.50 € | 1 | 42 giorni | .0004" | - | - | - | - | .03" | .0005" | - | Verde | 15-0-15 | .0001" | involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a3/8 | - | .00012" | - | - | Standard di fabbrica | .0005" | ± .015" | - | .0002" | ||
123.80 € | 1 | 7 giorni | .0004" | 0 | - | - | - | .03" | .0005" | - | Verde | 15-0-15 | .0001" | involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a3/8 | - | .00012" | - | - | Standard di fabbrica | .0005" | ± .015" | - | .0002" |
Loading...
Dimensioni f in mm(mm) | 99 | Forza di misurazione(N) | 0.15 | Dimensioni c in mm(mm) | 13.6 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni d in mm(mm) | 17.8 | Dimensioni b in mm(mm) | 30 | Modello MarTest | Modello standard |
Progettazione degli alloggiamenti | modello standard | Dimensioni e in mm(mm) | 75 |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di deviazione fe in pollici (testo)
Intervallo di misurazione parziale ft (µm)(µm)
Diametro_scala_in_mm(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda
Errore di isteresi del valore misurato µm(µm)
Intervallo per giro in pollici (testo)
Intervallo di deviazione totale fges in pollici (testo)
Letture_mm(mm)
Colore quadrante
Tipo di quadrante
Ripetibilità fw in pollici (testo)
La confezione contiene
Intervallo di errore fe (µm)(µm)
Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo)
Intervallo totale di errore fges (µm)(µm)
Ripetibilità µm(µm)
Standard
Valore di graduazione pollici
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici
Intervallo per giro in mm(mm)
Intervallo di misurazione parziale ft in pollici (testo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali