Indicatore di prova MarTest H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4303200
4303200DKS
4303200KAL
4303950
4303950DKS
4303950KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di deviazione fe in pollici (testo) Intervallo di misurazione parziale ft (µm)
(µm)
Diametro_scala_in_mm
(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda Errore di isteresi del valore misurato µm
(µm)
Intervallo per giro in pollici (testo) Intervallo di deviazione totale fges in pollici (testo) Letture_mm
(mm)
Colore quadrante Tipo di quadrante Ripetibilità fw in pollici (testo) La confezione contiene Intervallo di errore fe (µm)
(µm)
Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) Intervallo totale di errore fges (µm)
(µm)
Ripetibilità µm
(µm)
Standard Valore di graduazione pollici Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici Intervallo per giro in mm
(mm)
Intervallo di misurazione parziale ft in pollici (testo)

133.00 €

1 9 giorni -528± 0.43--0.01Giallo40-0-40-involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a/810-133DIN 2270--0.8-

153.50 €

1 42 giorni -528± 0.43--0.01Giallo40-0-40-involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a/810-133DIN 2270--0.8-

148.80 €

1 7 giorni -528± 0.43--0.01Giallo40-0-40-involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a/810-133DIN 2270--0.8-

133.00 €

1 7 giorni .0004"----.03".0005"-Verde15-0-15.0001"involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a3/8-.00012"--Standard di fabbrica.0005"± .015"-.0002"

153.50 €

1 42 giorni .0004"----.03".0005"-Verde15-0-15.0001"involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a3/8-.00012"--Standard di fabbrica.0005"± .015"-.0002"

148.80 €

1 7 giorni .0004"0---.03".0005"-Verde15-0-15.0001"involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a3/8-.00012"--Standard di fabbrica.0005"± .015"-.0002"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di misurazione(N) 0.25 Modello MarTest Modello orizzontale Progettazione degli alloggiamenti modello orizzontale

Supporto tecnico