Calibro per misurazione esterna Marameter 838 TA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4495550
4495550KAL
4495551
4495551KAL
4495552
4495552KAL
4495555
4495555KAL
4495556
4495556KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ripetibilità in mm
(mm)
Letture_mm
(mm)
Classe di protezione IP Lunghezza del contatto di misurazione mobile
(mm)
Profondità di misurazione in mm
(mm)
Forza di misurazione (testo) Gamma di misurazione Limite di errore (mm)
(mm)
Diametro sfera di contatto di misurazione in mm
(mm)
Lunghezza del contatto di misurazione fisso
(mm)

684.00 €

1 9 giorni 0.0050.005IP 6519.1350.8 - 1.20 - 100.0151.518.6

703.40 €

1 7 giorni 0.0050.005-19.1350.8 - 1.20 - 100.0151.518.6

684.00 €

1 9 giorni 0.010.01IP 6524.6851.1 - 1.60 - 200.031.524.6

703.40 €

1 7 giorni 0.010.01-24.6851.1 - 1.60 - 200.031.524.6

684.00 €

1 7 giorni 0.010.01IP 6524.6851.1 - 1.60 - 200.031.52.5

703.40 €

1 7 giorni 0.010.01-24.6851.1 - 1.60 - 200.031.52.5

789.00 €

1 7 giorni 0.0250.05IP 65301670.8 - 1.70 - 500.05330

808.40 €

1 7 giorni 0.0250.05-301670.8 - 1.70 - 500.05330

789.00 €

1 7 giorni 0.0250.05IP 65301690.8 - 1.70 - 500.0534.4

808.40 €

1 7 giorni 0.0250.05-301690.8 - 1.70 - 500.0534.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

La confezione contiene certificato di prova

Supporto tecnico