Indicatore di prova MarTest 801 SGI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4307970
4307970DKS
4307970KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di misurazione parziale ft (µm)
(µm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda

130.50 €

1 7 giorni -± 0.3

151.00 €

1 42 giorni -± 0,3

146.30 €

1 7 giorni 0± 0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di deviazione fe in pollici (testo) .0004" Dimensioni a in mm(mm) 40.5 Dimensioni f in mm(mm) 99
Forza di misurazione(N) 0.15 Intervallo per giro in pollici (testo) .03" Intervallo di deviazione totale fges in pollici (testo) .0005"
Letture_mm(mm) 0.01 Dimensioni c in mm(mm) 13.6 Colore quadrante Verde
Tipo di quadrante 15-0-15 Ripetibilità fw in pollici (testo) .0001" La confezione contiene involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a3/8
Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) .00012" Standard Standard di fabbrica Valore di graduazione pollici .0005"
Dimensioni d in mm(mm) 17.8 Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici ± .015" Intervallo per giro in mm(mm) 0.6
Modello MarTest Modello standard Intervallo di misurazione parziale ft in pollici (testo) .0002" Progettazione degli alloggiamenti modello standard
Dimensioni e in mm(mm) 75

Supporto tecnico