Misuratore millesimale meccanico Millimess Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4332900
4332900DKS
4332900KAL
4333900
4333900DKS
4333900KAL
4334900
4334900DKS
4334900KAL
4335900
4335900DKS
4335900KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Limite di errore Gges in pollici (testo) Forza di misurazione
(N)
Colore quadrante Limite di errore Gt in pollici (testo) Tipo di quadrante Ripetibilità fw in pollici (testo) Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) Standard Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici Limite di errore Ge in pollici (testo) Oltrecorsa in mm
(mm)

183.00 €

1 7 giorni .0004"1Bianco.00025".01"-0-.01".0001".0001"Standard di fabbrica± .0100".00035"2.5

203.50 €

1 42 giorni -----------

198.80 €

1 7 giorni .0004"1-.00025".01"-0-.01".0001".0001"-± .0100".00035"2.5

245.50 €

1 7 giorni .00012"1Bianco.00005".005"-0-.005".00003".00003"Standard di fabbrica± .0050".0001"-

266.00 €

1 42 giorni .00012"1-.00005".005"-0-.005".00003".00003"-± .0050".0001"-

261.30 €

1 7 giorni .00012"1-.00005".005"-0-.005".00003".00003"-± .0050".0001"-

245.50 €

1 7 giorni .00006"1Bianco.000035".002"-0-.002".000025".000025"Standard di fabbrica± .0020".00005"-

266.00 €

1 42 giorni -----------

261.30 €

1 7 giorni .00006"1-.000035".002"-0-.002".000025".000025"-± .0020".00005"-

431.00 €

1 7 giorni .00003"1Bianco.000014".001"-0-.001".00001".00001"Standard di fabbrica± .0010".00002"-

451.50 €

1 42 giorni -----------

446.80 €

1 7 giorni .00003"1-.000014".001"-0-.001".00001".00001"-± .0010".00002"-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro_scala_in_mm(mm) 50 La confezione contiene involucro; boccola adattatore 940, da 8 mm a 3/8” Movimento a prova di urto vero

Supporto tecnico