Morsetto scorrevole per barre quadre, pomolo nero (K1072)

Morsetto scorrevole per barre quadre, pomolo nero (K1072)
· Fissaggio rapido e semplice tramite la manopola

· Battuta variabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1072.12121
K1072.16161
K1072.25121
K1072.2591
K1072.32121
K1072.32161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=lunghezza
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
Forza di tenuta
(N)

55.55 €

1 4 giorni 284.5362218.512-64032-12500

55.55 €

1 4 giorni 284.5402622.516-84032-16500

59.75 €

1 4 giorni 355.5402621.5121650401625800

59.75 €

1 4 giorni 355.5372318.5914.550401625800

59.75 €

1 4 giorni 355.5402621.5121650401632800

59.75 €

1 4 giorni 355.5443025.5161850401632800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Colore principale nero Materiale dei componenti Termoplastica
Termoresistenza(°C) ≤90

Supporto tecnico