Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0698.0832
Codice componente
|
---|
K0698.0832 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza scanalatura (mm) | A (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | D1=filettatura | E1/E2 (mm) | G=filettatura | K (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 1 | 4 giorni | 8 | 7.7 | 22 | M8 | 13 | M8 | 6 | 32 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Colore principale | nero | Corpo con finitura superficiale | temprato |
---|
Si trova sulla pagina di Bulloni con cava a T DIN 787 (K0698), il codice articolo è il seguente: K0698.0832.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0698.0832.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza scanalatura(mm)
A(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
D1=filettatura
E1/E2(mm)
G=filettatura
K(mm)
L=lunghezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0698.0625 |
K0698.0640 |
K0698.0663 |
K0698.0850 |
K0698.0880 |
K0698.10100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza scanalatura (mm) | A (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | D1=filettatura | E1/E2 (mm) | G=filettatura | K (mm) | L=lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | 5.7 | 15 | M6 | 10 | M6 | 4 | 25 | ||
5.53 € | 1 | 4 giorni | 6 | 5.7 | 28 | M6 | 10 | M6 | 4 | 40 | ||
5.83 € | 1 | 4 giorni | 6 | 5.7 | 40 | M6 | 10 | M6 | 4 | 63 | ||
6.15 € | 1 | 4 giorni | 8 | 7.7 | 35 | M8 | 13 | M8 | 6 | 50 | ||
6.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | 7.7 | 50 | M8 | 13 | M8 | 6 | 80 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 9.7 | 60 | M10 | 15 | M10 | 6 | 100 |