Codice articolo del costruttore: 3366.225
Marca: HALDER
Prezzo: 26.56 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Testa (diametro): 25 mm
Testa (lunghezza): 105 mm
Lunghezza complessiva: 305 mm
Peso: 325 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3366.225
Codice componente
|
---|
3366.225 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Testa (diametro) (mm) | Testa (lunghezza) (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.56 € | 1 | 3 giorni | 25 | 105 | 305 | 325 |
Loading...
Tipo di prodotto | Martello per una sola mano | Materiale della testa | Altro | Materiale dell'impugnatura | Hickory |
---|---|---|---|---|---|
Inserto | Nylon, bianco |
Si trova sulla pagina di Mazzuola SUPERCRAFT , con manico in hickory che ammortizza le vibrazioni, ergonomico, verniciato e inserto arrotondato, il codice articolo è il seguente: 3366.225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3366.225.
Configura
Proprietà di base
Testa (diametro)(mm)
Testa (lunghezza)(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3366.230 |
3366.240 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Testa (diametro) (mm) | Testa (lunghezza) (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.99 € | 1 | 3 giorni | 30 | 110 | 330 | 460 | |||
35.49 € | 1 | 3 giorni | 40 | 115 | 355 | 715 |