Wiha Portainserti CentroFix, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico in custodia

Wiha Portainserti CentroFix, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico in custodia

Aumento dell'efficienza: Assenza di vacillamenti e fissaggio estremamente sicuro grazie alla guida senza gioco degli inserti.

Riduzione dei tempi: Veloce cambio degli inserti grazie al facile bloccaggio e sbloccaggio del supporto.

Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

39133

Codice componente
39133
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.54 €

10 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 60 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio Si Esagono interno (Pollice) 1/4" Esagono esterno (Pollice) 1/4"
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Portainserti CentroFix, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico in custodia, il codice articolo è il seguente: 39133.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39133.

Supporto tecnico