Impiego: Adattatore 7103 con magnete, per utilizzare i MicroBit in tutti i normali portainserti per inserti C6,3.
Inserti: Profilo ridotto ripassato.
Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C4
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
39964
Lunghezza totale(mm) | 25 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | Esagono esterno(mm) | 4 | Esagono interno (Pollice) | 1/4" |
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Adattatore 1/4" Per MicroBit 4 mm, il codice articolo è il seguente: 39964.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39964.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali