Wiha Inserto Professional 110 mm TORX®, 1/4" E6,3

Wiha Inserto Professional 110 mm TORX®, 1/4" E6,3

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.

Aumento dell'efficienza: Massima accessibilità a viti in profondità grazie agli inserti lunghi 110 mm.

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33725
33727
33729
33731
33926
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
TORX® 1

7.11 €

5 5 giorni T10

7.13 €

5 5 giorni T15

7.13 €

5 5 giorni T20

7.13 €

5 5 giorni T25

7.11 €

5 5 giorni T30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 110 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico