Wiha Inserto Professional 150 mm Phillips, 1/4" E6,3

Wiha Inserto Professional 150 mm Phillips, 1/4" E6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.

Aumento dell'efficienza: Massima accessibilità a viti in profondità grazie agli inserti lunghi 150 mm.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Vantaggi: Inserti extralunghi, lunghezze 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Norme: DIN ISO 8764-1

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22509
22510
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Phillips 1

6.63 €

5 5 giorni PH1

6.63 €

5 5 giorni PH2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 150 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico