Wiha Inserto Professional 50 mm Esagonale, MagicRing®, 1/4" E6,3

Wiha Inserto Professional 50 mm Esagonale, MagicRing®, 1/4" E6,3

Aumento dell'efficienza: Area di torsione ottimizzata per avvitamenti facili, ad esempio in legno.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Impiego: Per estrarre o inserire viti in fori.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Vantaggi: MagicRing® in acciaio elastico trattiene tutte le viti a norma in qualsiasi posizione.

Norme: DIN ISO 2351-3

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23145
23147
23149
23151
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esagono interno
(mm)

5.40 €

80 5 giorni 3

5.40 €

80 5 giorni 4

5.40 €

80 5 giorni 5

5.40 €

80 5 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 50 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico