Wiha Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz, 1/4" C6,3

Wiha Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz, 1/4" C6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Tutti i comuni inserti da 25 mm stivati in modo compatto e salvaspazio.

Housing: Elemento a cerniera supplementare per il portainserti magnetico.

Impiego: Spingere in basso il logo Wiha – e gli inserti sono pronti per essere prelevati.

Impiego: BitBox compatto con 12 inserti di qualità.

Impiego: Avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Portainserti: Supporto universale 1/4", magnetico.

Inserti: Inserti Standard 25 mm.

Vantaggi: Design affermatosi milioni di volte.

Vantaggi: Sempre a portata di mano – entra comodamente nella tasca dei pantaloni o nel clip per cintura.

Housing: Custodia di poliammide resiliente rinforzato con fibra di vetro - costantemente robusto.

Housing: Elemento di bloccaggio dell'inserto girevole di 180°.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

  • 2x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 2x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Portainserti magnetico 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x FlipSelector

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

39040

Codice componente
39040
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.89 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz, 1/4" C6,3, il codice articolo è il seguente: 39040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39040.

Supporto tecnico