Aumento della sicurezza: I Wiha Power slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Adatti per l'avvitamento in aree con presenza di parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC, in particolare nell'impiego mobile.
Se durante l'avvitamento si applica troppa forza, il materiale può danneggiarsi. I Power slimBit gialli sono stati concepiti appositamente per la combinazione con il nuovo giravite elettrico speedE® II. Grazie ai diversi colori degli slimBit, rosso e giallo, è possibile vedere a colpo d'occhio a quale livello di forza utilizzare lo speedE® II in modo da evitare danni al materiale. Per poter raggiungere anche le viti in profondità, il diametro della lama dei giravite da elettricista convenzionali è spesso troppo grande. Rimuovere l'isolamento non è tuttavia consentito e mette inoltre a rischio la propria sicurezza. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per le applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama e ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo con i Power slimBit potrete raggiungere facilmente anche gli elementi a vite e a molla in profondità. I Power slimBit isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Inoltre, i Power slimBit sono riposti in una bitbox intelligente che consente una vista ottimale dei profili. I Power slimBit sono compatibili con tutte le impugnature della ElectricVario Family.
Controllati ai sensi di IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44107
Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì | Self-service - Imballaggio | Si |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Inserto set Power slimBit electric, A taglio, esagonale, il codice articolo è il seguente: 44107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44107.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali