Wiha Set di inserti T 25 mm TORX® 5 pz 1/4" C6,3 in custodia

Wiha Set di inserti T 25 mm TORX® 5 pz 1/4" C6,3 in custodia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio.

Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.

Impiego: Adatto per avvitare viti di forma a T. Adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente.

Finora nell'acquisto degli inserti non c`era chiarezza sugli inserti adatti per le rispettive applicazioni. Wiha pone fine alla complessità riguardante le relazioni tra la macchina utilizzata, il caso applicativo di avvitamento e la vasta gamma di inserti diversi. Grazie al rivoluzionario concetto di inserto di Wiha, soltanto la forma della vite è determinante per la scelta dell'inserto giusto.L'inserto T è quindi ideale per avvitare viti di forma a T con angolo di 90° tra la filettatura e la testa della vite. Grazie alla brevettata area di torsione prolungata, l'inserto è adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente e garantisce una durata 120 volte maggiore di quella degli inserti standard Wiha. Gli inserti colorati sono inoltre individuabili in modo rapido e semplice e, grazie allo strato colorato, anche al buio sotto luce UV. Ciò consente di ridurre il numero di inserti smarriti e i costi per riacquistarne di nuovi.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41604
41605
41606
41607
41609
41610
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.88 €

1 5 giorni

7.88 €

1 5 giorni

7.88 €

1 5 giorni

7.88 €

1 5 giorni

7.88 €

1 5 giorni

7.88 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Supporto tecnico