Soddisfa le vostre esigenze: Per tagliare fili di rame quasi a filo.
Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.
Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
Impiego: Per tagli quasi a filo di filo dolce.
Norme: IEC 61340-5-1.
DIN ISO 9654.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26832
Forza di taglio | 2 | Diametro max | 1.2 | Articolo ESD | Si |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale(Inch) | 4 1/2" | Lunghezza totale(mm) | 115 | Filo morbido | 1.2 |
con batteria | No | Strumenti per l'elettricità | No | Self-service - Imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Tronchese Professional ESD Testa, larga, semitonda, con piccolo taglio, il codice articolo è il seguente: 26832.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26832.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali