Protezione del materiale: L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43077 |
43078 |
43079 |
43081 |
43084 |
43085 |
43086 |
43087 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Esagono esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
26.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | ||
26.72 € | 1 | 7 giorni | 11 | ||
26.72 € | 1 | 7 giorni | 12 | ||
26.72 € | 1 | 7 giorni | 14 | ||
36.76 € | 1 | 7 giorni | 22 | ||
36.76 € | 1 | 7 giorni | 24 | ||
36.76 € | 1 | 7 giorni | 27 | ||
36.76 € | 1 | 7 giorni | 32 |
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 55 | Certificato VDE | Si | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo ESD | No | con batteria | No | Strumenti per l'elettricità | Si |
Configura
Proprietà di base
Esagono esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali