Wiha Tester di tensione e continuità eMobility, 12 – 1.000 V AC, CAT IV, incl. 2 pile AAA

Wiha Tester di tensione e continuità eMobility, 12 – 1.000 V AC, CAT IV, incl. 2 pile AAA

Lavoro semplificato: Display LCD illuminato, scala LED e tono acustico per una migliore leggibilità dei valori di misurazione.

Lavoro semplificato: Test rapido con una sola mano sulle prese di corrente, grazie alla distanza di contatto di 19 mm.

Aumenta la vostra flessibilità: Il tester di tensione bipolare copre un ampio range di tensione sia 12 - 1.000 V AC, sia 12 - 1.500 V DC.

Impiego: Per verificare l'assenza di tensione.
Per prove tensione, prove di continuità e prove del campo rotante conformi agli standard.
Adatto anche per testare veicoli ibridi ed elettrici e impianti fotovoltaici.

Norme: CAT IV 1.000V

Quando si lavora su componenti sotto tensione, prima di iniziare il lavoro verificare che non sia presente tensione. Oltre alle consuete attività di un elettricista o di un elettricista qualificato, ciò vale oggi anche per i lavori sulle auto elettriche e sugli e-scooter: ecco perché il cercafase bipolare fa parte dell'equipaggiamento di base di ogni autofficina. Grazie all'ampio campo di misura da 12 a 1.000 V AC o 1.500 V DC e alla conformità al livello di sicurezza CAT IV più elevato, il cercafase è adatto anche per testare veicoli ibridi ed elettrici e impianti fotovoltaici. Grazie al display a LED illuminato, la tensione presente durante una misurazione viene indicata su una scala a 8 livelli e anche come valore effettivo sul display LCD illuminato. Tester di tensione e di continuità offre anche la possibilità di effettuare test fase monofase, di visualizzare il campo rotante ottico e di rilevare automaticamente la polarità. Inoltre, grazie al distanziatore integrato, può essere utilizzato per test rapidi con una sola mano. Il cercafase bipolare è adatto anche per le operazioni in ambienti di lavoro scarsamente illuminati, grazie all'illuminazione integrata del punto di rilevazione. Per una maggiore sicurezza, l'indicazione di batteria scarica compare direttamente sul display LCD. È conforme alle norme EN 61010-1 e EN 61243-3:2014.

ENEN 61010-1, EN 61243-3:2014, IP64, CE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44319

Codice componente
44319
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

150.28 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 28.5 Self-service - Imballaggio No con batteria Si
Lunghezza totale(mm) 282 larghi(mm) 110 altezza(mm) 50
Categoria di misura CAT IV 1.000 V Tipo di protezione IP 64 Numero di celle 2
Tensione della batteria(V) 1.5 Peso della batteria(g) 8 Peso totale della batteria nel prodotto(g) 16
La batteria viene fornita nella confezione? Si Watt/ora(w/h) 1.95 Tensione V AC (max) 1000
Tensione V AC min - max 12 - 1000 Tensione V DC (max) 1500 Tensione V DC min - max 12 - 1500
Temperatura di esercizio -15°C - 40°C Livello di inquinamento 2 Certificato VDE No
Articolo ESD No Capacità della batteria(mAh) 1300 Capacità della batteria(Ah) 1.3
Lampada tascabile integrata No Tensione V AC min - max No Controllo di continuità LED e tono acustico
Height above sea level 2000m Temperatura di conservazione -20°C - 70°C Segnale acustico Si
Tipo di batteria (designazione IEC) 2x pile AAA Display Display LED e LCD Omologazione ATEX No
Consumo batterie circa 80 mA FI check No Frequenza(Hz) 400
Umidità dell'aria max 85 % UR Tempo proprio 1 s Indicatore di superamento LCD OL
Precisione LCD +/- 3%, +/- 3 cifre Precisione LCD Display LCD a 4 cifre Risoluzione LCD 1 V
Display LED ELV > 50 VAC, > 120 V DC Modo di misura 30 s ON (tempo di funzionamento), 240 s OFF (tempo di ripristino) Test di continuità Campo di misura 0 - 500 kΩ + 50%
Compatibile con il fotovoltaico No Indicazione del campo rotante LED L, R Test campo rotante 170 - 1.000 V da fase a fase
Corrente di sicurezza < 3,5 mA (a 1.000 V) Test fase monofase 100 - 700 V AC Tensione V AC(min) 12
Tensione V DC(min) 12 Compatibile con eMobility Si

Si trova sulla pagina di Wiha Tester di tensione e continuità eMobility, 12 – 1.000 V AC, CAT IV, incl. 2 pile AAA, il codice articolo è il seguente: 44319.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44319.

Supporto tecnico