Aumento dell'efficienza: Controllo rapido e facile della chiave dinamometrica grazie alla forma mobile e compatta.
Aumento della sicurezza: Il controllo periodico della chiave dinamometrica garantisce un lavoro sicuro e preciso con il corretto valore della coppia meccanica.
Riduzione dei tempi: La simbologia semaforica a LED indica il risultato della prova in modo velocemente e facilmente comprensibile.
Impiego: Adatto solo per tutti i giravite dinamometrici Wiha regolabili sul valore di prova di 2,8 Nm.
L'applicazione della coppia meccanica errata può avere gravi conseguenze proprio per sensibili operazioni di avvitamento. I risultati sono spesso danni al materiale, elevati tempi e costi per i lavori di ripassatura e riparazione e la presentazione di rivendicazioni di garanzia. Con il Torque QuickCheck della Wiha i giravite dinamometrici iTorque® e Torque Vario®-S possono essere testati in modo rapido e semplice prima di ogni loro uso per verificare la precisione del valore della coppia regolata. Un controllo regolare degli utensili garantisce così un lavoro sicuro e preciso. Il Torque QuickCheck convince inoltre per il suo pratico utilizzo: per verificare la precisione della chiave dinamometrica, il giravite dinamometrico Wiha da controllare viene inserito nel Torque QuickCheck insieme alla lama adattatrice in dotazione. Il risultato del controllo è poi leggibile dal semaforo a LED in modo chiaro e univoco. Grazie alla sua forma compatta e maneggevole, il Torque QuickCheck è il compagno ideale per l'impiego mobile.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42086
Self-service - Imballaggio | Si | con batteria | Si | Numero di celle | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione della batteria(V) | 1.5 | Peso della batteria(g) | 9 | Peso totale della batteria nel prodotto(g) | 18 |
La batteria viene fornita nella confezione? | Si | Watt/ora(w/h) | 1.95 | Certificato VDE | No |
Articolo ESD | No | Tolleranza | 2 | Valore di coppia fissa(Nm) | 2.8 |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di tester della coppia meccanica Torque QuickCheck, incl. lame adattatrici, batterie e custodia, il codice articolo è il seguente: 42086.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42086.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali