Wiha Indicatore di direzione campo rotante 100 - 700 V AC, CAT IV

Wiha Indicatore di direzione campo rotante 100 - 700 V AC, CAT IV

Lavoro semplificato: Display a LED per una facile lettura dei risultati di misura.

Aumento dell'efficienza: Facile individuazione del campo rotante e indicatore della fase in un unico utensile.

Aumenta la vostra flessibilità: Sensore che estendono le possibilità di applicazione.

Dimensioni: 93 x 75 x 31 mm

Impiego: Per determinare la direzione di rotazione e controllare le fasi.

Norme: CAT IV 600V

Dovete trovare la direzione di rotazione in un'alimentazione elettrica trifase per testare i collegamenti elettrici? Nessun problema, con l'indicatore della direzione di rotazione Wiha con indicatore di fase integrato. Grazie al display a LED si leggono sia la direzione di rotazione che le fasi sotto tensione in modo affidabile. In combinazione con i sensori in dotazione, l'indicatore della direzione di rotazione Wiha presenta una grande flessibilità nei controlli. L'indicatore della direzione di rotazione funziona con la tensione di rete stessa, di modo che non siano necessarie batterie. Secondo la categoria di misura CAT III fino a 1.000 V e CAT IV fino a 600 V, l'indicatore della direzione di rotazione offre la massima sicurezza per i lavori direttamente alla sorgente di energia elettrica degli impianti di bassa tensione.

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45221

Codice componente
45221
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.73 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio No con batteria No Lunghezza totale(mm) 93
larghi(mm) 75 altezza(mm) 31 Categoria di misura CAT IV 600 V
Tipo di protezione IP 40 Tensione V AC (max) 700 Tensione V AC min - max 100 - 700
Tensione V DC (max) 700 Tensione V DC min - max 100 - 700 Temperatura di esercizio 0°C - 40°C
Livello di inquinamento 2 Protezione da sovratensione 600V Height above sea level 2000m
Assorbimento di corrente 3.5 LED e segnale acustico Si Tensione di entrata max. per fase (Lx) contro neutro(N) 400
Circuiti di misura 3 Indicatore di fase LED L1, L2, L3 Indicazione del campo rotante LED R, L
Tensione V AC(min) 100 Tensione V DC(min) 100 Range di tensione fase contro fase 100V - 700V
Avvertenza Avviso LED

Si trova sulla pagina di Wiha Indicatore di direzione campo rotante 100 - 700 V AC, CAT IV, il codice articolo è il seguente: 45221.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45221.

Supporto tecnico